ZAPINKI DO POKRYW, I316L, OP. 25 SZT
CBASS
CABLOFIL
ZAPINKI DO POKRYW, I316L, OP. 25 SZT
REF. CM646204
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076462043
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
147,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ