Skip to main content
Logo print

SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 9U SZER. 600 X GŁ. 610

LCSSZ Legrand

SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 9U SZER. 600 X GŁ. 610

REF. 646221 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970967893
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 860,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting level Front side
Model With swing frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 600 mm
Height 492 mm
Depth 615 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 9
Max. load capacity 27 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE10112AA.pdf pdf (6.72 Mo)