Skip to main content
Logo print

SZAFA WISZĄCA 6U SZER. 600 X GŁ. 600

LCSSZ Legrand

SZAFA WISZĄCA 6U SZER. 600 X GŁ. 600

REF. 646210 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970967831
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
825,44 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting level Front side
Model With permanent frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 605 mm
Height 359 mm
Depth 604 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 6
Max. load capacity 18 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10110AA-01.PDF pdf (1.8 Mo)
Dane techniczne
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Dane techniczne
FT0443_CABLO_GS.pdf pdf (0.21 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)