Skip to main content
Logo print

SZAFA WISZĄCA 18U SZER. 600 X GŁ. 600

LCSSZ Legrand

SZAFA WISZĄCA 18U SZER. 600 X GŁ. 600

REF. 646214 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970967879
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 220,71 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting level Front side
Model With permanent frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 605 mm
Height 892 mm
Depth 604 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 18
Max. load capacity 54 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10110AA-01.PDF pdf (1.8 Mo)
Dane techniczne
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)