Skip to main content
Logo print

PUSZKA PODOGOWA STANDARDOWA REWIZYJNA 12/18M

PPOD Legrand

PUSZKA PODOGOWA STANDARDOWA REWIZYJNA 12/18M

REF. 088040 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970755339
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
516,53 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Chromium-plated
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 236.3 mm
Outer length 281.3 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 219 mm
Min. built-in depth 61.2 mm

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Dane techniczne
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
7 dokumenty
Autocad 3D
3D_LG-088040.stp ifc (2.97 Mo)