RAMA METALOWA DO PODŁÓG BETONOWYCH Z SAMOREGULACJĄ 12/18M
PPOD
Legrand
RAMA METALOWA DO PODŁÓG BETONOWYCH Z SAMOREGULACJĄ 12/18M
REF. 088091
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970755742
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
599,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 225 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Levelling range | 90-90 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-38 mm |
Duct width | 75-225 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 9 |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
7 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ