RAMA UNIWERSALNA DO PODŁÓG O GŁEBOKOŚCI 55-150MM
PPOD
Legrand
RAMA UNIWERSALNA DO PODŁÓG O GŁEBOKOŚCI 55-150MM
REF. 088080
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970755650
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 279,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 353 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 55 mm |
Levelling range | 55-250 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-48 mm |
Duct width | 75-353 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Square |
Number of appliances to build in | 12 |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
6 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ