POKRYWA STANDARDOWA STAL NIERDZEWNA POD WYKŁADZINĘ DO PUSZKI 12/18M
PPOD
Legrand
POKRYWA STANDARDOWA STAL NIERDZEWNA POD WYKŁADZINĘ DO PUSZKI 12/18M
REF. 088004
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970754974
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 587,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 241 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 219 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
7 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ