POKRYWA PŁASKA STAL NIERDZEWNA POD WYKŁADZINĘ DO PUSZKI PŁASKIEJ 12/18M
PPOD
Legrand
POKRYWA PŁASKA STAL NIERDZEWNA POD WYKŁADZINĘ DO PUSZKI PŁASKIEJ 12/18M
REF. 088104
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970755827
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
914,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 215 mm |
Outer length | 260 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
7 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ