WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" CLASSE 300 - CZARNY
AV3
Bticino
WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" CLASSE 300 - CZARNY
REF. 344613
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543535011
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2 564,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Ochrona przed podsłuchem | Tak |
Sterowanie elektrozaczepem | Tak |
Dodatkowe funkcje sterujące | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Automatyczne otwieranie drzwi | Tak |
Kolor | Antracyt |
Odrzucanie połączeń | Tak |
---|---|
Łączność wewnętrzna | Tak |
Rozróżnianie sygnału wywołania | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Szerokość | 194 mm |
Wysokość | 162 mm |
Głębokość | 22 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Dokumentacja
6 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ