![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346020-BTICINO-1000.jpg)
ZASILACZ SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO I MY HOME - 0,6 A
AV3
Bticino
ZASILACZ SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO I MY HOME - 0,6 A
REF. 346020
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
8012199955933
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
594,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Voltage type (supply voltage) | DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 26.9-27.1 V |
Max. output current 1 | 0.6 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 220-240 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 220-240 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 41.8 VA |
Power output | 16.2 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Direct mounting possible | No |
Width | 33.9 mm |
Height | 89.7 mm |
Depth | 66.2 mm |
Suitable for safety functions | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ