WIDEODOMOFON 5" CLASSE 100 SMART WI-FI
AV3
Bticino
WIDEODOMOFON 5" CLASSE 100 SMART WI-FI
REF. 344682
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543631591
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2 183,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Z funkcją pamięci | Nie |
Ochrona przed podsłuchem | Tak |
Sterowanie elektrozaczepem | Tak |
Dodatkowe funkcje sterujące | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Lampki funkcyjne | Nie |
Komunikacja ze smartfonem | Tak |
Przekątna ekranu | 127 mm |
Przekątna ekranu (cale) | 5 inch |
Współpracuje z aparatami słuchowymi | Tak |
Automatyczne otwieranie drzwi | Tak |
Kolor | Biały |
Rodzaj interfejsu | WLAN |
Odrzucanie połączeń | Tak |
Łączność wewnętrzna | Tak |
Rozróżnianie sygnału wywołania | Tak |
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Z ekranem dotykowym | Nie |
Szerokość | 164 mm |
Wysokość | 165 mm |
Głębokość | 20.5 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 0.030-0.35 A |
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Poziom dźwięku | 81 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 30 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Złącze USB | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Typ sterowania | Bezprzewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Maksymalna liczba dodatkowych paneli wewnętrznych | 63 |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Tak |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Rozdzielczość | Inne |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Nie |
Typ kamery | Nie dotyczy |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 600 m |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Połączenie z Internetem | Tak |
Nazwa aplikacji | Door Entry |
Funkcja używania produktu | Systemy wideodomofonowe |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-70-331-04
(0.17 Mo)
WYBIERZ