OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECHANIZMÓW PODŚWIETLANYCH 230V~ ZIELONA
AKCES
Legrand
OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECHANIZMÓW PODŚWIETLANYCH 230V~ ZIELONA
REF. 089907
PKWiU 27.40.15.0
EAN.
3245060899073
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie lampy | 220-220 V |
---|---|
Trzonek | Kabel |
Technologia | Żarówka |
Kształt bańki | Inne |
Halogen | Nie |
Krypton | Nie |
Ksenon | Nie |
---|---|
Kolor | Zielony |
Do latarek | Nie |
Do wskaźników | Nie |
Prąd znamionowy | 0.55 mA |
Średnia trwałość znamionowa | 25000 h |