Skip to main content
Logo print

OTEO ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM BIAŁY 10AX-250V~

OTEO Legrand

OTEO ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM BIAŁY 10AX-250V~

REF. 086117 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060861179
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,04 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Układ połączeń Łącznik schodowy
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Przycisk Nie
Liczba dźwigni 1
Sposób montażu Montaż natynkowy
Sposób mocowania Inne
Z płytą montażową Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor elementu przełączającego Biały
Miejsce na oznaczenie Nie
Podświetlenie Opcjonalne
Funkcja podświetlenia Nadzorcze i orientacyjne
Rodzaj podświetlenia Lampa tląca
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek 10 AX
Styki sygnału zwrotnego Nie
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Przełącznik ogrzewania Nie
Przełącznik pralkowy Nie
Szerokość osprzętu 54 mm
Wysokość osprzętu 54 mm
Głębokość osprzętu 29 mm
Głębokość wbudowania 0 mm
Min. głębokość puszki montażowej 30 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M Nie
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-40 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Przekrój zacisków 1.5-1.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 1.5-1.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00093EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40003967 (0.71 Mo)
Certyfikat
CEBEC-19609 (0.5 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715503 (0.53 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details