OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECH. Z UCHWYTEM ETYKIETY 230V~ POMARAŃCZOWA
AKCES
Legrand
OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECH. Z UCHWYTEM ETYKIETY 230V~ POMARAŃCZOWA
REF. 089906
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060899066
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp voltage | 220-220 V |
---|---|
Socket | Cable |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Orange |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 1.7 mA |
Average nominal lifespan | 25000 h |