WTYCZKA PRZENOŚNA 63A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
P17
Legrand
WTYCZKA PRZENOŚNA 63A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67
REF. 555529
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970734846
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
281,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ