Skip to main content
Logo print

GNIAZDO TABLICOWE 63A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67

P17 Legrand

GNIAZDO TABLICOWE 63A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67

REF. 555589 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970735041
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
299,76 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 63 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 106 mm
Drill hole distance vertical 85 mm
Flange size horizontal 106 mm
Drill hole distance horizontal 77 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Dane techniczne
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
555589.dwg dwg (0.14 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00204-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)