Skip to main content
Logo print

GNIAZDO STAŁE 63A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67

P17 Legrand

GNIAZDO STAŁE 63A 3P+N+Z 415V~ IP 66/67

REF. 555559 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970734945
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
409,65 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A 1x63A xp xxxV
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP67
Military model No
Colour Grey
Height 270 mm
Width 130 mm
Depth 190 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Dane techniczne
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
555559.dwg dwg (0.18 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00201-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)