Skip to main content
Logo print

UCHWYT ZATRZASKIWANY 8M POKRYWA BIAŁA 85MM

DLP-N Legrand

UCHWYT ZATRZASKIWANY 8M POKRYWA BIAŁA 85MM

REF. 010998 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060109981
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
149,61 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Other
Width 255.6 mm
Height 90 mm
Depth 9.9 mm
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)