DLP UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 2 MECHANIZMY POKRYWA 85
DLP-N
Legrand
DLP UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 2 MECHANIZMY POKRYWA 85
REF. 010923
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060109233
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
77,94 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 201 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 5.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/688/02
(0.17 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ