![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077852-LEGRAND-1000.jpg)
SOLIROC - RAMKA POJDWÓJNA
SOLIR
Legrand
SOLIROC - RAMKA POJDWÓJNA
REF. 077852
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778521
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
287,87 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Grey |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 181 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 13.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WYBIERZ