![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077892-LEGRAND-1000.jpg)
SOLIROC - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA
SOLIR
Legrand
SOLIROC - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA
REF. 077892
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778927
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
391,86 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 181 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 45 mm |
Device width | 181 mm |
Device height | 110 mm |
Device depth | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certyfikat
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WYBIERZ