![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077883-LEGRAND.jpg)
SOLIROC - UCHWYT MONTAŻOWY
SOLIR
Legrand
SOLIROC - UCHWYT MONTAŻOWY
REF. 077883
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778835
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
43,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 102 mm |
Height | 102 mm |
Depth | 24.5 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ