Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088127-WEB-R.jpg)
PUSZKA PODŁOGOWA OKRĄGŁA PIONOWA 12M
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA OKRĄGŁA PIONOWA 12M
REF. 088127
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970756114
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
---|---|
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer diameter | 300 mm |
Built-in diameter | 275 mm |
Min. built-in depth | 72 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
7 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ