Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

PŁYTA WYKOŃCZENIOWA DO PUSZEK OKRĄGŁYCH

PPOD Legrand

PŁYTA WYKOŃCZENIOWA DO PUSZEK OKRĄGŁYCH

REF. 088144 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970756183
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Other
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 180.5 mm
Outer length 188.5 mm
Length built-in dimension 190 mm
Width built-in dimension 182 mm
Min. built-in depth 7.15 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F03333EN-00.pdf pdf (2.84 Mo)
Dane techniczne
F03336EN-00.pdf pdf (4.03 Mo)
6 dokumenty