![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089644-LEGRAND-1000.jpg)
PUSZKA PODŁOGOWA 3 MODUŁY, PLASTIKOWA, OKRĄGŁA
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA 3 MODUŁY, PLASTIKOWA, OKRĄGŁA
REF. 089644
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896447
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
125,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Round |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | Yes |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer diameter | 110 mm |
Built-in diameter | 90 mm |
Min. built-in depth | 80 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ