![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089649-LEGRAND-1000.jpg)
PUSZKA ALUMINIOWA 3 MODUŁY, OKRĄGŁA.
PPOD
Legrand
PUSZKA ALUMINIOWA 3 MODUŁY, OKRĄGŁA.
REF. 089649
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896492
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
63,15 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 136 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 80 mm |
Levelling range | 80-80 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | No |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Built-in opening for floor column | No |
Built-in opening for built-in unit | Round |
---|---|
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ