MOSAIC GNIAZDO 3XRCA - 1 MODUŁ BIAŁE ŻEŃSKIE
AUVID
Legrand
MOSAIC GNIAZDO 3XRCA - 1 MODUŁ BIAŁE ŻEŃSKIE
REF. 078754
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787547
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
285,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | RCA/S-Video |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 3 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Built-in depth | 23.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ