Skip to main content
Logo print

MOSAIC GNIAZDO 3XRCA - 1 MODUŁ ALUMINIUM ŻEŃSKIE

AUVID Legrand

MOSAIC GNIAZDO 3XRCA - 1 MODUŁ ALUMINIUM ŻEŃSKIE

REF. 079254 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060792541
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
294,28 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Utilization RCA/S-Video
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 1
Suitable for number of connectors 3
With strain relief No
Shielded buses No
Shielded housing No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Built-in depth 23.8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00480EN-01.pdf pdf (0.47 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE01559AC.pdf pdf (1.36 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details