Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/3480-BTICINO-1000.jpg)
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: BT:INTERF.NC 2 LIN.CZUJ.ALARM
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: BT:INTERF.NC 2 LIN.CZUJ.ALARM
REF. 3480
EAN.
8012199780573
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Wall duct |
Width in number of modular spacings | 2 |
Model | Expansion |
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | No |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
---|---|
Depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Electric supplying direction | Other |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Colourless |
Halogen free | No |
Connection type | Other , Other |
Cable nature for connection | Flexible |
With complemantary luminous signal | Yes |
Addressable | Yes |
Operating method | SCS |