![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3510-BTICINO-1000.jpg)
MY HOME - DETEKTOR OTWARCIA PODTYNK
MHOME
Bticino
MY HOME - DETEKTOR OTWARCIA PODTYNK
REF. 3510
PKWiU 26.30.60.0
EAN.
8012199112756
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
57,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Built-in |
---|---|
Colour | White |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Connected object | No |
---|---|
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ