![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3511-BTICINO-1000.jpg)
MY HOME - DETEKTOR OTWARCIA NATYNKOWY
MHOME
Bticino
MY HOME - DETEKTOR OTWARCIA NATYNKOWY
REF. 3511
PKWiU 26.30.60.0
EAN.
8012199112763
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
57,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounting |
---|---|
Colour | White |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Width | 40 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 7 mm |
---|---|
Halogen free | No |
Connected object | No |
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ