![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069583-WEB-R.jpg)
PLEXO55 WSKAŹNIK SYGNALIZACYJNY NA ZARÓWKI E10 SZARY/BIAŁY 230V~
PLX55
Legrand
PLEXO55 WSKAŹNIK SYGNALIZACYJNY NA ZARÓWKI E10 SZARY/BIAŁY 230V~
REF. 069583
PKWiU 27.40.41.0
EAN.
3245060695835
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
87,40 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Lamp holder | E10 |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | Yes |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | Yes |
---|---|
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 4 W |
Device width | 64 mm |
Device height | 64 mm |
Device depth | 42 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ