![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069591-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA CZERWNONY
PLX55
Legrand
PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA CZERWNONY
REF. 069591
PKWiU 27.40.41.0
EAN.
3245060695910
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,70 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | With screws |
Colour | Red |
Printed | No |
Width | 59.7 mm |
Height | 59.7 mm |
Depth | 26.7 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |