Skip to main content
Logo print

PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA ZIELONY

PLX55 Legrand

PLEXO55 KLOSZ DO WSKAŹNIKA ZIELONY

REF. 069589 PKWiU 27.40.41.0 EAN. 3245060695897
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,70 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Type of fastening With screws
Colour Green
Printed No
Width 59.7 mm
Height 59.7 mm
Depth 26.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Degree of protection (IP) IP55
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
3D_LG-069589.stp ifc (0.98 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details