NOWE PLEXO - WKŁADKA Z KLUCZAMI SZARA
PLX55
Legrand
NOWE PLEXO - WKŁADKA Z KLUCZAMI SZARA
REF. 069795
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060697952
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
181,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Blokada mechaniczna |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 17 mm |
Wysokość | 17 mm |
Głębokość | 42.5 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Kolor | Aluminium |
Bezhalogenowe | Tak |