![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069757-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO55 ŁĄCZNIK NA KLUCZ BIAŁY/ ECRU KOMPLET BEZ WKŁADKI ZAMKA 10A-250V~
PLX55
Legrand
PLEXO55 ŁĄCZNIK NA KLUCZ BIAŁY/ ECRU KOMPLET BEZ WKŁADKI ZAMKA 10A-250V~
REF. 069757
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060697570
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
468,72 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | Other |
---|---|
Method of operation | Key |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 7046 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 57 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Storage temperature | -15-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ