![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077075-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC WYŁĄCZNIK NA KLUCZ TRÓJPOZ DO ZAMKA NR.REF 0697 95-2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V
M45
Legrand
MOSAIC WYŁĄCZNIK NA KLUCZ TRÓJPOZ DO ZAMKA NR.REF 0697 95-2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V
REF. 077075
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060770754
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
324,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Key |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 66 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ