Skip to main content
Logo print

MOSAIC RAMKA POJEDYNCZA 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAK IP44 DO UCHWYTU NR REF 0802 51/60/61/62/69

M45 Legrand

MOSAIC RAMKA POJEDYNCZA 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAK IP44 DO UCHWYTU NR REF 0802 51/60/61/62/69

REF. 078880 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060788803
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
96,86 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP44
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 90 mm
Height 93 mm
Depth 18 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00419EN-04.pdf pdf (0.08 Mo)
1 dokument
Plik BIM
9 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-B/12/016/23 (3.48 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)