Skip to main content
Logo print

UCHWYT MONTAŻOWY - 2 MODUŁY Z PAZURKAMI DŁ. 37 MM

M45 Legrand

UCHWYT MONTAŻOWY - 2 MODUŁY Z PAZURKAMI DŁ. 37 MM

REF. 080269 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060802691
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
22,24 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Flush-mounted
Mounting method Mounting with screw
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
With screws Yes
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Metal
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
13 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/048/21 (2.83 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-B/12/041/21 (2.84 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również