![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080260L-WEB-R.jpg)
MOSAIC UCHWYT MONTAŻOWY PODŚWIETLANY - 2 MODUŁY 0,03W
M45
Legrand
MOSAIC UCHWYT MONTAŻOWY PODŚWIETLANY - 2 MODUŁY 0,03W
REF. 080260L
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971580473
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
155,93 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Other |
Width | 11.8 mm |
Height | 67.3 mm |
Depth | 5.6 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
7 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ