![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078551-LEGRAND-600.jpg)
MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA POJEDYNCZA PŁASKA-1 MODUŁ ANTYBAKTERYJNA 0,2W 12-24V
M45
Legrand
MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA POJEDYNCZA PŁASKA-1 MODUŁ ANTYBAKTERYJNA 0,2W 12-24V
REF. 078551
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060785512
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
66,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | Yes |
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Nominal voltage | 24 V |
Max. lamp power | 0.2 W |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
WYBIERZ