Skip to main content
Logo print

MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA PODWÓJNA PŁASKA - 1 MODUŁ ANTYBAKTERYJNA 0,2W 12-24V

M45 Legrand

MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA PODWÓJNA PŁASKA - 1 MODUŁ ANTYBAKTERYJNA 0,2W 12-24V

REF. 078552 PKWiU 27.90.20.0 EAN. 3245060785529
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
133,18 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 1
Lamp holder Other
With light source Yes
With flashlight No
With fixed symbol/imprint No
With exchangeable symbol No
Application as button No
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent Yes
Colour light source White
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Nominal voltage 24 V
Max. lamp power 0.2 W
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 41.5 mm
Built-in depth 33 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment Yes
Connection type Screwed terminal
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00477EN-02.pdf pdf (0.11 Mo)
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)