![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054021-LEGRAND-1000.jpg)
MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 4 MODUŁY, STAL NIERDZEWNA
PPOD
Legrand
MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 4 MODUŁY, STAL NIERDZEWNA
REF. 054021
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060540210
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
187,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Stainless steel |
Length | 142.5 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ