![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054006-LEGRAND-1000.jpg)
ZESTAW DO MONTAŻU POP-UP W PODŁOGACH TECHNICZNYCH - 4 MODUŁY
PPOD
Legrand
ZESTAW DO MONTAŻU POP-UP W PODŁOGACH TECHNICZNYCH - 4 MODUŁY
REF. 054006
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060540067
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
57,69 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Other |
Colour | Other |
Length | 131 mm |
Width | 108 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ