Skip to main content
Logo print

MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 3 MODUŁY, STAL NIERDZEWNA

PPOD Legrand

MINIPUSZKA POP-UP DO WYPOSAŻENIA, 3 MODUŁY, STAL NIERDZEWNA

REF. 054020 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060540203
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
162,21 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Square
Material Aluminium
Colour Stainless steel
Length 120 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 57 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE04004AA-03.pdf pdf (3.44 Mo)
Dane techniczne
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01528-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)