Skip to main content
Logo print

ZESTAW DO MONTAŻU POP-UP W PODŁOGACH TECHNICZNYCH - 3 MODUŁY

PPOD Legrand

ZESTAW DO MONTAŻU POP-UP W PODŁOGACH TECHNICZNYCH - 3 MODUŁY

REF. 054005 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060540050
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
49,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Square
Material Other
Colour Other
Length 108 mm
Width 108 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE04603AA_00.pdf pdf (2.95 Mo)
Dane techniczne
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)