GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
HELMO
Legrand
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 050115
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501150
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Suitable for protective contact pin | No |
---|---|
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | Yes |
Height | 42.5 mm |
Depth | 96 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ