WTYCZKA GUMOWA 2P+Z 16 A - IP55 - CZARNA
HELMO
Legrand
WTYCZKA GUMOWA 2P+Z 16 A - IP55 - CZARNA
REF. 050444
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060504441
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
101,66 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plug CEE 7/6 (type E) |
---|---|
Protective contact | Round |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
---|---|
Depth | 124 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Antimicrobial treatment | No |