WTYCZKA GUMOWA 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
HELMO
Legrand
WTYCZKA GUMOWA 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 050114
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501143
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,18 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 42.5 mm |
Depth | 100 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3771/A1
(0.55 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_716346/A1
(0.42 Mo)
WYBIERZ